Energieeffizienz

Neues Hydraulik-Design für Pressen

Neues Antriebskonzept macht Hydraulik sparsam und intelligent Neue, patentierte hydraulische Achsen vereinfachen mit drehzahlvariablen Pumpenantrieben die Konstruktion und Steuerung von Pressen aller Art. Sie senken den Energieverbrauch erheblich und reduzieren die notwendige Ölmenge um bis zu 90 Prozent. Hierfür verlagert man die Steuerungstechnik einer Ventilsteuerung in die Software intelligenter Servoantriebe einer Verdrängersteuerung. Dies  reduziert die

Power Units 4.0

Hydraulikaggregate 4.0

Hydraulikaggregate unterscheiden sich in Zukunft fundamental von den heute gewohnten Baugruppen. Schon die neueste Generation steigert mit eigener Intelligenz und Sensorik die Flexibilität, die Energieeffizienz und vor allem die Verfügbarkeit durch Condition Monitoring. Gleichzeitig verändert sich das Design in einem bislang nicht denkbaren Ausmaß. Neueste Hydraulikaggregate sind gekapselt, entgasungsoptimiert und bieten auf kleinstem Bauraum volle

Hydraulikaggregate neu gedacht!

Hydraulikaggregate neu gedacht!

Optimale Leistung, weniger Bauraum: Dank neuer Denk- und Designansätze erhöhen kompakte Hydraulikaggregate die Wirtschaftlichkeit von Werkzeugmaschinen Hohe Kraft auf engstem Raum In der Produktionswelt hat die Hydraulik einen festen Platz. Hersteller von Werkzeugmaschinen schätzen sie für ihre hohe Kraftdichte, Robustheit und aufgelöste Bauweise. Allerdings gibt es im unteren Leistungsbereich bis 4 kW auch Herausforderungen. Weil