Autor Martin Voglsanger

Martin Voglsanger ist Leitung des Bereichs Vertrieb Produktmanagement, Branchen und technischer Support für die Industriehydraulik bei der Bosch Rexroth AG.
Nach dem Maschinenbau-Studium arbeitete er zunächst im Vertrieb Automationstechnik der Robert Bosch GmbH bevor er 2001 zur Bosch Rexroth AG wechselte. Nach sechs Jahren Leitung der Vertriebssteuerung Industriehydraulik in Lohr übernahm er die Geschäftsleitung Vertrieb, Finanzen und Administration der Bosch Rexroth India Ltd. In Bangalore. 2012 erfolgte der Wechsel zurück nach Lohr als Leiter der Zentralabteilung Vertriebskoordination International. Danach Aufbau und Leitung der Abteilung Vertrieb Anlagenbau mit den Branchensegmenten Marine, Offshore & Motion Simulation; Bergbau & Schwergut Handling; Metallurgie, Stahlwasserbau & Bühnentechnik; Energie, Transport & Prüftechnik sowie Pressen.

Sieben Rekorde mit Hydraulik

Kraft, Drehmoment, Robustheit: Diese physikalischen Vorteile sind in vielen Anwendungen alte und immer wieder neue Argumente für den Einsatz von Hydraulik. Dabei verblüfft Hydraulik seit Jahrzehnten immer wieder, wenn es um die Grenzen des technisch Möglich ...

Hydraulik und Industrie 4.0 (Teil 3)

Verdränger- statt Drosselsteuerung Moderne hydraulische Systemlösungen kommen oft mit deutlich weniger Hardware-Komponenten aus, weil vormals durch Ventiltechnik ausgeführte Aufgaben nun rein von der Software ausgeführt werden. Die klassische Drosselsteuer ...

Hydraulik und Industrie 4.0 (Teil 2)

Chancen und Herausforderungen Motion Controls Motion Controls für hydraulische Aktoren schließen dezentral den Regelkreis und entlasten die übergeordnete Steuerung. Vormals rein hydromechanische oder hydraulisch ausgeprägte Funktionen werden dabei in die S ...

Hydraulik und Industrie 4.0 (Teil 1)

Chancen und Herausforderungen Industrie 4.0 ist aktuell das am häufigsten diskutierte Thema im Anlagen- und Maschinenbau sowie bei industriellen Endanwendern. Die horizontale und vertikale Vernetzung erfordert eine auf mehrere Ebenen verteilte Intelligenz, wi ...