Autor Julian Weinkoetz

ist Produktmanager für Data Analytics im Bereich der PLC and IoT Systems bei Bosch Rexroth. Nach seiner Ausbildung als Elektroniker für Geräte und Systeme im Bereich der Druck- und Temperaturmesstechnik, beendete er sein Studium des Wirtschaftsingenieurwesens mit der Fachrichtung Elektrotechnik an der TU Darmstadt als Master of Sience. Vor dem Einstieg bei der Robert Bosch GmbH 2015 arbeitete er im Automobilbau in China. Bei Bosch begleitete er unterschiedliche Funktionen, u.a. in den USA, bevor er Ende 2017 seine derzeitige Position antrat.

Mit Multisensoren schnell zum IoT-Use-Case – Teil 3

In der Fabrik der Zukunft sind Multisensoren die erweiterten Sinnesorgane der Mitarbeiter. Der neue Sensor SCD von Bosch Rexroth konzentriert gleich mehrere Sensoren auf kleinstem Raum und überträgt die Messdaten bei einer Lebensdauer von mehreren Jahren dra ...

Digitales Multimeter als Icebreaker für IoT-Projekte – Teil 2

Mit dem neuen Sensor SCD (Sense Connect Detect) erfüllt Bosch Rexroth die allgegenwärtige Anforderung von Maschinenbauern und Anwendern nach einer deutlich einfacheren und günstigeren Datenerfassung. Dies gelingt sowohl in bereits vernetzten Umgebungen, als ...

IoT-Sensoren – die Sinne der Fabrik der Zukunft – Teil 1

Sensoren sind die Sinnesorgane der Fabrik der Zukunft. Um möglichst viele IoT-Anwendungen kosteneffizient abzudecken, müssen sie drahtlos und energieeffizient kommunizieren und die bislang komplexe Datenerfassung vereinfachen. Datenerfassung in IoT-Projekten ...